Tubo termorestringente (rosso)【10 Pezzi per confezione】 (SZF2C-1.5R)

Tubo termorestringente (rosso) SZF2C-1.5R
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SZF2C-1.5R

Marca: DENKA ELECTRON

Prezzo: 5.75

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Internal diameter (before contraction): 1.5 mm

Wall Thickness (after shrinking): 0.36 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SZF2C-1.5R

Codice componente
SZF2C-1.5R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

5.75 €

2.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.50.36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate inferiore a 2:1 Material Poliolefina Color Rosso
Flame Retardant Disponibile Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente (rosso), il codice articolo è il seguente: SZF2C-1.5R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SZF2C-1.5R.

Tipologia prodotto

Codice componente
SZF2C-10.0R
SZF2C-2.5R
SZF2C-3.5R
SZF2C-5.0R
SZF2C-7.0R
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

15.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.56

12.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.50.44

13.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.50.44

15.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.56

16.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1070.56

Supporto tecnico