Terminale per connettore filo-filo con passo 2,5 mm (50397)【1-10,000 Pezzi per confezione】

Terminale per connettore filo-filo con passo 2,5 mm (50397)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A Molex wire-to-wire connector.
· There is also a type that corresponds to a retainer (Applicable housing: Series 51111).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
· Coating outer diameter: ∅ 1.15 to 1.8 mm.
· Strip length: 2.6 to 3.1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50397-8000
50397-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Terminal shape

420.36 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Chain

0.65 €

10 Disponibile 6 giorni Individual

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51111 Applicable size AWG 22 to 28 Mating Partner 50398
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Supporto tecnico