Prodotto C-Grid® (70021)

Prodotto C-Grid® (70021)
  • Sconto volumi elevati
Molex 2.54-mm pitch double-row connector for board-to-board connections. Available in straight and right angle types. (Conforming housings: 70066/70107).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-02-0077
16-02-0109
16-02-0115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable size AWG Packing Type Applicable wire coating outer diameter
(mm)

0.45 €

100 10 giorni 24–30Reel1.52

0.26 €

5 Disponibile 6 giorni 24–30Plastic Bag1.52

0.30 €

5 Disponibile 6 giorni 22–24Plastic Bag1.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 70066, 70107

Supporto tecnico