Prodotto C-Grid® (70058)

Prodotto C-Grid® (70058)
  • Sconto volumi elevati
Molex 2.54-mm pitch double-row connector for board-to-board connections. Available in straight and right angle types. (Conforming housing: 70066).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-02-0082
16-02-0097
16-02-0103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable size AWG Packing Type Applicable wire coating outer diameter
(mm)

0.39 €

100 10 giorni 24–30Reel1.52

0.25 €

5 Disponibile 6 giorni 24–30Plastic Bag1.52

0.25 €

5 Disponibile 6 giorni 22–24Plastic Bag1.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 70066, 70450

Supporto tecnico