Prodotto C-Grid® (70568)

Prodotto C-Grid® (70568)
  • Sconto volumi elevati
Molex 2.54-mm pitch double-row connector for board-to-board connections. Available in straight and right angle types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

15-47-7616

Codice componente
15-47-7616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.12 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Numero di conduttori 16
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2.5 Tensione ammessa(V) 250
Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 2.54 Numero di colonne 2
Blocco di accoppiamento Disponibile Colore Nero Altre proprietà Ritardante di fiamma

Si trova sulla pagina di Prodotto C-Grid® (70568), il codice articolo è il seguente: 15-47-7616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15-47-7616.

Supporto tecnico