Terminale a crimpare isolato a estremità chiusa (CE)【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE 1(100)
CE 2(100)
CE 5(100)
CE 8(100)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno manicotto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro interno pellicola isolante
(mm)

11.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.4207.8

11.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.0208.0

18.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.825.310.5

33.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.627.212.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Connettore a estremità chiusa Termoresistenza Max. temperatura d'esercizio (105°C) Pellicola isolante Disponibile

Supporto tecnico