Connettore con blocco in metallo, serie UTG

Connettore con blocco in metallo, serie UTG
  • Sconto volumi elevati
UTG series metal locking connector

[Features]
▪ Plastic connector + metal coupling ring.
▪ The UTG Series is an economical plastic connector, which by use of a metal cup ring has enabled extended mating life (500 times).
▪ Options that can be chosen include 8 types of shell sizes, 12 types of pin arrangements, and 3 types of VDE versions.
▪ This series is compatible with UTP.
▪ Relevant Certification Obtained: UL (File No. E238675).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTG016-19P
UTG024-48S
UTG18AC
UTG616-19PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione calotta

33.22 €

1 10 giorni -16

56.94 €

1 10 giorni -24

19.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10-

47.71 €

1 10 giorni --

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials S/T/U

Supporto tecnico