FFC-FPC (foro passante) (52807) angolare

FFC-FPC (foro passante) (52807) angolare
  • Sconto volumi elevati
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.0 mm pitch, NONZIF, angled type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52807-0810
52807-1810
52807-2010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.86 €

1 Disponibile 6 giorni 8

0.79 €

1 Disponibile 5 giorni 18

0.77 €

10 Disponibile 5 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Female (socket) Applicazione For PCB Corrente ammessa(A) 0.5
Tensione ammessa(V) 50 Direzione collegamento Angle Standard rappresentativo UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin

Supporto tecnico