Codice articolo del costruttore: 55959-0830
Marca: MOLEX
Prezzo: 1.52 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Numero di conduttori: 8
Standard rappresentativo: UL
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55959-0830
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 3 | Tensione ammessa(V) | 250 |
Direzione collegamento | Angolo | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Passo(mm) | 2.00 |
Numero di colonne | 2 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Placcatura terminale | Stagno |
Colore | Colore naturale | Partner di accoppiamento | 51353 |
Si trova sulla pagina di Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55959), il codice articolo è il seguente: 55959-0830.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55959-0830.
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Standard rappresentativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55959-1030 |
55959-1230 |
55959-1430 |
55959-1630 |
55959-1830 |
55959-2030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di conduttori | Standard rappresentativo |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | UL | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | UL | |
1.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | UL | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | UL | |
2.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | UL | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | UL |