Wafer PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ angolare(53254) (53254-0270)

Wafer PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ angolare(53254) 53254-0270
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 53254-0270

Marca: MOLEX

Prezzo: 0.09

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di conduttori: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53254-0270

Codice componente
53254-0270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.09 €

25 Disponibile 5 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2 Tensione ammessa(V) 125
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.00
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Partner di accoppiamento 51065, 50212

Si trova sulla pagina di Wafer PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ angolare(53254), il codice articolo è il seguente: 53254-0270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53254-0270.

Tipologia prodotto

Codice componente
53254-0470
53254-0570
53254-0670
53254-0770
53254-0870
53254-0970
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.16 €

10 Disponibile 5 giorni 4

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 5

0.31 €

10 Disponibile 5 giorni 6

0.48 €

5 Disponibile 5 giorni 7

0.26 €

5 Disponibile 5 giorni 8

1.23 €

6 Disponibile 5 giorni 9

Supporto tecnico