Terminale per PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ (50212)

Terminale per PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ (50212)
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. (Conforming housings: 51090/51089)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50212-8100

Codice componente
50212-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.06 €

25 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimpatura Conforming housing 502351, 51065, 51089, 51090
Applicable size AWG 24–30 Terminal shape Individual

Si trova sulla pagina di Terminale per PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ (50212), il codice articolo è il seguente: 50212-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50212-8100.

Supporto tecnico