Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr.™ (42818)

Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr.™ (42818)
Molex 10.00-mm pitch connector for wire-to-wire and wire-to-circuit board connections. Maximum current with 2 pole devices and appropriate wire size is 50.0 A for 8AWG. (Conforming terminal: 42817 mate housing: 42816).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42818-0212

Codice componente
42818-0212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.31 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 2 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 50
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Passo(mm) 10.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Montaggio a pannello Disponibile Colore Nero Terminale conforme 42817
Partner di accoppiamento 42816-0212

Si trova sulla pagina di Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr.™ (42818), il codice articolo è il seguente: 42818-0212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42818-0212.

Supporto tecnico