Codice articolo del costruttore: 53426-0210
Marca: MOLEX
Prezzo: 0.16 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Numero di conduttori: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53426-0210
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 3 | Tensione ammessa(V) | 250 |
Direzione collegamento | Angolo | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Passo(mm) | 2.50 | Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Placcatura terminale | Stagno | Colore | Bianco | Partner di accoppiamento | 51102, 51103, 51163, 51164, 50351, 50752 |
Si trova sulla pagina di Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53426), il codice articolo è il seguente: 53426-0210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53426-0210.
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53426-0310 |
53426-0410 |
53426-0510 |
53426-0610 |
53426-0710 |
53426-0810 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di conduttori |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 3 | |
0.50 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 4 | |
0.53 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 5 | |
0.37 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | |
0.73 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 7 | |
0.64 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 |