Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52266)

Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52266)
[Features]
A compact IP67 (international protection class) Molex wire-to-wire connector with a dust and water proof structure. (Compatible terminal: 50147, Mating plug: 52213)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52266-0211

Codice componente
52266-0211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.35 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 2 Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV Passo(mm) 2.50
Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA Terminale conforme 50147
Partner di accoppiamento 52213

Si trova sulla pagina di Connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (52266), il codice articolo è il seguente: 52266-0211.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52266-0211.

Supporto tecnico