Alloggiamento MX150 (19432)

Alloggiamento MX150 (19432)
  • Sconto volumi elevati
Molex Products - Fitting Housing: 19433, Compatible Terminal: 19434.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

19432-0001

Codice componente
19432-0001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 4 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 30
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 5.84 Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile
Montaggio a pannello NA CPA Disponibile Terminale conforme 19434
Partner di accoppiamento 19433-0001

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico