Alloggiamento MX150 (33471)

Alloggiamento MX150 (33471)
  • Sconto volumi elevati
Molex compatible housing: 33481, compatible terminal: 33012

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33471-0206
33471-0207
33471-0406
33471-0506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Colore

1.12 €

5 Disponibile 6 giorni 2Nero, colore naturale

1.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2Grigio (chiaro), colore naturale

1.54 €

1 Disponibile 6 giorni 4Nero, colore naturale

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 5Nero, colore naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 22 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 3.50 Numero di colonne 1
Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA Terminale conforme 33012, 34345-0001
Partner di accoppiamento 33481

Supporto tecnico