Alloggiamento MX150 (33472)

Alloggiamento MX150 (33472)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Molex Fitting Housing: 33482, Compatible Terminal: 33012

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33472-0606
33472-1206
33472-1258
33472-1606
33472-1621
33472-2006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazione Corrente ammessa
(A)
Direzione collegamento Funzione di protezione (resistenza ambientale) Passo
(mm)
Numero di colonne Blocco di accoppiamento Montaggio a pannello CPA Colore Terminale conforme Partner di accoppiamento

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)6Collegamento cavo22DrittoN/A3.502DisponibileNADisponibileNero, colore naturale33012, 34345-000133482

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)12Collegamento cavo22DrittoN/A3.502DisponibileNADisponibileNero, colore naturale33012, 34345-000133482

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni --------------

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)16Collegamento cavo22DrittoN/A3.502DisponibileNADisponibileNero, colore naturale33012, 34345-000133482

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni --------------

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)20Collegamento cavo22DrittoN/A3.502DisponibileNADisponibileNero, colore naturale33012, 34345-000133482

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero

Supporto tecnico