Alloggiamento MX150 (33482)

Alloggiamento MX150 (33482)
Molex compatible housing: 33472, compatible terminals: 33000/33011

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33482-1201

Codice componente
33482-1201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.00 €

2 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 12 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 22
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 3.50
Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA
Colore Nero, colore naturale Terminale conforme 33000, 33011, 34345-0001 Partner di accoppiamento 33472

Si trova sulla pagina di Alloggiamento MX150 (33482), il codice articolo è il seguente: 33482-1201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33482-1201.

Supporto tecnico