Terminale per PCB con passo 1,25 mm PicoBlade™ (50058 / 50079)

Terminale per PCB con passo 1,25 mm PicoBlade™ (50058 / 50079)
  • Sconto volumi elevati
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional Molex products available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. (Conforming housing: 51021)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50058-8100
50079-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable size AWG

0.08 €

50 Disponibile 6 giorni 28–32

0.08 €

50 Disponibile 6 giorni 26 to 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 51021 Terminal shape Individual Mating Partner 50125, 50133

Supporto tecnico