Connettore ad angolo modulare SL™ (70553)

Connettore ad angolo modulare SL™ (70553)
  • Sconto volumi elevati
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70553-0001
70553-0002
70553-0003
70553-0004
70553-0005
70553-0006
70553-0007
70553-0009
70553-0019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Standard rappresentativo

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni 2UL / CSA

1.46 €

1 Disponibile 6 giorni 3UL / CSA

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 4UL / CSA

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 5UL / CSA

2.01 €

1 Disponibile 6 giorni 6UL / CSA

5.50 €

1 Disponibile 6 giorni 7UL / CSA

4.96 €

1 Disponibile 6 giorni 8UL / CSA

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10UL / CSA

3.67 €

1 6 giorni 20CSA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.54
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Colore Nero Partner di accoppiamento 70066, 70430, 70400

Supporto tecnico