Connettore dritto modulare SL™ (70543)

Connettore dritto modulare SL™ (70543)
  • Sconto volumi elevati
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70543-0001
70543-0002
70543-0003
70543-0004
70543-0005
70543-0006
70543-0007
70543-0008
70543-0010
70543-0011
70543-0012
70543-0013
70543-0014
70543-0015
70543-0017
70543-0019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Standard rappresentativo

0.68 €

1 6 giorni 2UL / CSA

0.89 €

1 6 giorni 3UL / CSA

1.01 €

1 6 giorni 4UL / CSA

1.12 €

1 6 giorni 5UL / CSA

1.26 €

1 6 giorni 6UL / CSA

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7UL / CSA

1.51 €

1 6 giorni 8UL / CSA

1.65 €

1 6 giorni 9UL / CSA

2.13 €

1 Disponibile 6 giorni 11UL / CSA

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni 12UL / CSA

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 13UL / CSA

2.65 €

1 Disponibile 6 giorni 14UL / CSA

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 15UL / CSA

2.99 €

1 Disponibile 5 giorni 16UL / CSA

5.10 €

1 Disponibile 5 giorni 18UL / CSA

3.60 €

1 Disponibile 5 giorni 20CSA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.54
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Colore Nero Partner di accoppiamento 70066, 70430, 70400

Supporto tecnico