Wafer SPOX™ (5273)

Wafer SPOX™ (5273)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5195)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5273-02A
5273-03A
5273-04A
5273-05A
5273-06A
5273-07A
5273-08A
5273-09A
5273-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Passo
(mm)
Numero di colonne Blocco di accoppiamento Placcatura terminale Colore Partner di accoppiamento

0.17 €

10 Disponibile 6 giorni 23.961DisponibileNichelColore naturale5195, 5239

0.28 €

10 Disponibile 6 giorni 33.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.27 €

5 Disponibile 6 giorni 43.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.36 €

5 Disponibile 6 giorni 53.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.45 €

5 Disponibile 6 giorni 63.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.79 €

1 Disponibile 6 giorni 73.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.61 €

5 Disponibile 6 giorni 83.961DisponibileStagnoColore naturale5195, 5239

0.98 €

5 Disponibile 5 giorni 9------

1.17 €

5 Disponibile 6 giorni 12------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 7 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA

Supporto tecnico