Alloggiamento spina standard da 093" (1292)

Alloggiamento spina standard da 093" (1292)
  • Sconto volumi elevati
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1292-R/1292-R1, Compatible Terminal: 1190).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1292-P1

Codice componente
1292-P1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.62 €

5 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 9 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 11
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 5.03 Numero di colonne 3 Montaggio a pannello NA
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Nota UL94V-2
Terminale conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 Partner di accoppiamento 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094

Supporto tecnico