Connettore Micro-Fit 3.0 (43645) (Codici componente)

Connettore Micro-Fit 3.0 (43645)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43640)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43645-0300
43645-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

1.06 €

4 Disponibile 6 giorni 3

2.33 €

6 Disponibile 6 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 5 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Passo(mm) 3.00
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA
Colore Nero Terminale conforme 43030, 46235, 45773 Partner di accoppiamento 43640, 43650

Supporto tecnico