Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KM90BG12 |
KM90BG16 |
KM90BG22 |
KM90BG28 |
KM90BG36 |
KM90BG42 |
KM90BG54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo per fili collegabile | Diametro esterno massimo del cavo compatibile (mm) | Vite di collegamento (φS1) (mm) | Vite di collegamento (nominale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 20 | 12 giorni | 12 (Nota) | 10 | 20.9 | G1/2 | ||
8.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 (Nota) | 13 | 20.9 | G1/2 | |
11.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 (Nota) | 18 | 26.4 | G3/4 | |
15.47 € | 1 | 6 giorni | 28 (Nota) | 24 | 33.2 | G1 | ||
22.27 € | 1 | 6 giorni | 36 (Nota) | 32 | 41.9 | G1-1.4 | ||
31.33 € | 5 | 6 giorni | 42 (Nota) | 37 | 47.8 | G1-1.2 | ||
39.53 € | 5 | 6 giorni | 54 (Nota) | 48 | 59.6 | G2 |
Loading...
Gamma di temperature(°C) | -20 – 90 | Materiali principali | Lega di zinco pressofuso (ZDC2) | Trattamento superficie | Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL, CSA | Nota | (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. | Livello di protezione | IP67 |
Configura
Proprietà di base
Tubo per fili collegabile
Diametro esterno massimo del cavo compatibile(mm)
Vite di collegamento (φS1)(mm)
Vite di collegamento (nominale)
Attributi opzionali