Giunto combinato (K-Flex + tubo per cavi in acciaio spesso / acciaio sottile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMK2E16
KMK2E22
KMK2E28
KMK2E42
KMKE16
KMKE22
KMKE28
KMKE36
KMKE42
KMKE54
KMKI22
KMKI28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.)

8.57 €

20 11 giorni 16 (Nota)E19/C19

8.93 €

20 12 giorni 22 (Nota)E25/C25

16.67 €

10 6 giorni 28 (Nota)E31/C31

30.48 €

10 6 giorni 42 (Nota)E51/C51

11.51 €

1 6 giorni 16 (Nota)E19/C19

13.97 €

1 6 giorni 22 (Nota)E25/C25

15.43 €

1 12 giorni 28 (Nota)E31/C31

27.70 €

1 6 giorni 36 (Nota)E39/C39

25.63 €

1 Disponibile 6 giorni 42 (Nota)E51/C51

46.67 €

1 6 giorni 54 (Nota)E63/C63

13.97 €

20 6 giorni 22 (Nota)G22

19.52 €

10 6 giorni 28 (Nota)G28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Impermeabile Gamma di temperature(°C) -20 – 90 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2)
Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente)) Nota (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM e KI. Livello di protezione IP67

Supporto tecnico