Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3F-203SN-VD DC5-24 |
G3FD-102S DC3-28 |
G3FD-102SN-VD DC5-24 |
G3FD-X03S DC3-28 |
G3FD-X03SN-VD DC5-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard di sicurezza | Funzione zero crossing | Spia di funzionamento | Tensione di ingresso nominale (V) | Carico in uscita applicabile (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.32 € | 1 | 6 giorni | UL / CSA | Disponibile | Disponibile | DC5 to 24 | 3/CA 100–240 | ||
46.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | NA | NA | DC4 to 24 | 2/CC 5–110 | |
48.74 € | 1 | 6 giorni | UL / CSA | NA | Disponibile | DC5 to 24 | 2/CC 5–110 | ||
46.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | NA | NA | DC4 to 24 | 3/CC 4–48 | |
48.74 € | 1 | 6 giorni | UL / CSA | NA | Disponibile | DC5 to 24 | 3/CC 4–48 |
Loading...
Applicazione | SSR | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione altezza(mm) | 36 | Larghezza(mm) | 21.5 | Dimensione profondità(mm) | 28 |
Metodo di isolamento | Fotoaccoppiatore |
Configura
Proprietà di base
Standard di sicurezza
Funzione zero crossing
Spia di funzionamento
Tensione di ingresso nominale(V)
Carico in uscita applicabile(A)/(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali