Relè di potenza MM

Relè di potenza MM
[Features]
· Power relay with stable contact reliability and high durability.
· Easy mounting, wiring, and handling.
· Abundant contact configuration, as well as DC load switching, can be selected according to surface type and application.
· High durability of up to 5 million uses for mechanical, and 500,000 for electrical.
· Compliant products also available for built-in diode type and power auxiliary relay (JEC-174D).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MM2P AC100/(110)
MM2P AC200/(220)
MM2P-D DC24
MM2P DC24
MM2P DC100/110
MM2PN AC100/(110)
MM2PN AC200/(220)
MM2PN DC24
MM2XB DC24
MM2XP AC100/(110)
MM2XP AC110
MM2XP AC200/(220)
MM2XP-D DC24
MM2XP-D DC48
MM2XP-D DC100/110
MM2XP DC24
MM2XP DC48
MM2XP DC100/110
MM2XP DC125
MM2XP DC200/220
MM2XPN AC100/(110)
MM2XPN AC200/(220)
MM2XPN-D DC24
MM2XPN-D DC100/110
MM2XPN DC24
MM2XPN DC100/110
MM2XPN DC200/220
MM3XP AC100/(110)
MM3XP DC100/110
MM4P AC100/(110)
MM4P AC200/(220)
MM4P DC100/110
MM4P-JD DC100/110
MM4PN AC100/(110)
MM4PN AC200/(220)
MM4XP AC200/(220)
MM4XP-D DC24
MM4XP-D DC100/110
MM4XP DC24
MM4XP DC48
MM4XP DC100/110
MM4XP DC200/220
MM4XP-JD DC100/110
MM4XPN AC200/(220)
MM4XPN-D DC100/110
MM4XPN DC100/110
MM4XPN DC200/220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Profilo terminale Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)
(A)
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Classificazione Spia di funzionamento Struttura di protezione

51.96 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-100/1107347.580.5StandardNATipo con involucro

50.84 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-200/2207347.580.5StandardNATipo con involucro

62.76 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Con diodo integratoNATipo con involucro

51.26 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5StandardNATipo con involucro

51.26 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5100/110-7347.580.5StandardNATipo con involucro

66.54 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-100/1107347.580.5Tipo con spia di funzionamento integrataDisponibileTipo con involucro

66.54 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-200/2207347.580.5Tipo con spia di funzionamento integrataDisponibileTipo con involucro

66.54 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Tipo con spia di funzionamento integrataDisponibileTipo con involucro

61.58 €

1 6 giorni 2cFissaggio a vite1524-59.55556Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo aperto

71.76 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-100/1107347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-1107347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-200/2207347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

81.19 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Tipo con diodo integrato per commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

81.28 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.548-7347.580.5Tipo con diodo integrato per commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

81.61 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5100/110-7347.580.5Tipo con diodo integrato per commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

73.78 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

73.78 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.548-7347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

73.78 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5100/110-7347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5125-7347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

71.97 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5200/220-7347.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-100/1107347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5-200/2207347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

95.83 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

95.83 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5100/110-7347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.524-7347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5100/110-7347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 2cPresa/spina7.5200/220-7347.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

82.23 €

1 6 giorni 3cPresa/spina7.5-100/11081.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

84.31 €

1 6 giorni 3cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-100/11081.579.580.5StandardNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-200/22081.579.580.5StandardNATipo con involucro

71.76 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5StandardNATipo con involucro

123.03 €

1 6 giorni 4cPresa/spina5100/110-81.579.570.5Relè di potenza ausiliario standardNATipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-100/11081.579.580.5Tipo con spia di funzionamento integrataDisponibileTipo con involucro

87.46 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-200/22081.579.580.5Tipo con spia di funzionamento integrataDisponibileTipo con involucro

96.87 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-200/22081.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

107.00 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.524-81.579.580.5Tipo con diodo integrato per commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

106.91 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5Tipo con diodo integrato per commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

98.55 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.524-81.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

96.87 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.548-81.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

98.97 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

98.55 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5200/220-81.579.580.5Tipo a commutazione del carico in corrente continuaNATipo con involucro

147.07 €

1 6 giorni 4cPresa/spina5100/110-81.58070.5Relè di potenza ausiliario standard con commutazione del carico in CCNATipo con involucro

113.60 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5-200/22081.579.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

119.87 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

113.60 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5100/110-81.579.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

115.28 €

1 6 giorni 4cPresa/spina7.5200/220-81.579.580.5Con spia di funzionamento integrata per commutazione del carico in corrente continuaDisponibileTipo con involucro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Funzione latch N/A Relè bistabile NA
Meccanismo di contatto Tipo singolo

Supporto tecnico