Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G7K-412S AC100 |
G7K-412S AC200 |
G7K-412S DC24 |
G7K-412S DC100 |
G7K-412S DC110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.23 € | 1 | 6 giorni | - | 100 | ||
105.23 € | 1 | 6 giorni | - | 200 | ||
105.23 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | ||
105.23 € | 1 | 6 giorni | 100 | - | ||
105.23 € | 1 | 6 giorni | 110 | - |
Loading...
Applicazione | Potenza | Configurazioni dei contatti | 2c2a | Funzione latch | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Presa/spina | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 3 | Dimensione altezza(mm) | 71 |
Larghezza(mm) | 42.5 | Dimensione profondità(mm) | 51.5 | Classificazione | Tipo bistabile |
Spia di funzionamento | NA | Relè bistabile | NA | Superficie di montaggio custodia superiore | × |
Meccanismo di contatto | Tipo singolo | Struttura di protezione | Tipo con involucro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali