Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Meccanismo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Con collegamento interno speciale | NA | Tipo singolo | ||
29.75 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 24 | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
29.12 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
30.13 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
30.84 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 12 | - | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
29.16 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
30.13 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 100 | - | 34.5 | 34.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
41.01 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 100/110 | 34.5 | 34.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
41.01 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 200/220 | 34.5 | 34.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
39.99 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 24 | - | 34.5 | 34.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Con collegamento interno speciale | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Con collegamento interno speciale | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Con collegamento interno speciale | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
31.25 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
32.21 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 100/110 | - | 36.5 | 36.5 | Standard | NA | Tipo singolo | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
42.48 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 100 | - | 36.5 | 36.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo singolo | ||
36.82 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 100/110 | 36.5 | 36.5 | A doppi contatti | NA | Tipo doppio | ||
36.82 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | - | 200/220 | 36.5 | 36.5 | A doppi contatti | NA | Tipo doppio | ||
38.05 € | 1 | 6 giorni | 3c | 3 | 24 | - | 36.5 | 36.5 | A doppi contatti | NA | Tipo doppio |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione altezza(mm) | 52.5 | Relè bistabile | NA | Struttura di protezione | Tipo con involucro |
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Meccanismo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali