Clip per condotto (S-DC)【10 Pezzi per confezione】

Clip per condotto (S-DC)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• The edge of the clip has been cut to prevent damaging the cable covering (stainless steel (SUS)).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-DC13
S-DC15
S-DC16
S-DC19
S-DC25DC22
S-DC31DC28
S-DC36
S-DC39
S-DC42
S-DC51
S-DC54
S-DC63
S-DC75DC70
S-DC82
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite di montaggio Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Tubo per fili in acciaio conforme (nominale) Tubo VE conforme (nominale) Tubo SGP conforme (nominale) Tubo VP conforme (nominale) Tubo flessibile metallico conforme (nominale)

35.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M6x20 di tipo esagonale2919--8-10

41.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 24 giorni M6x20 di tipo esagonale322215---12

37.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x20 di tipo esagonale37271616151617

36.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni M6x20 di tipo esagonale362619---15

40.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M6x25 di tipo esagonale433325, 2222202024

45.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x25 di tipo esagonale504031, 2828252530

56.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M6x25 di tipo esagonale5948363632-38

56.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x25 di tipo esagonale554539--30-

50.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M6x25 di tipo esagonale655442424040-

64.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x25 di tipo esagonale675751---50

58.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni M6x25 di tipo esagonale766654545050-

60.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x25 di tipo esagonale817063---63

66.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni M6x25 di tipo esagonale938375, 7070656576

79.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M6x25 di tipo esagonale105948282807583

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (SUS) Conduttore conforme D15, D20, D1, D2, D3

Supporto tecnico