Connettore N. 2【1-10 Pezzi per confezione】

Connettore N. 2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

No. 2 connector used for rigid PVC wire tube (J-tube).

[Features]
1416 S type can also be mounted to a 16 knock hole (φ22 mm), knock diameter (φ22 mm φ27 mm).
Compact type for combined use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2K-14
2K-14J
2K-14S
2K-14SJ
2K-16
2K-16J
2K-16S
2K-16SJ
2K-22
2K-22J
2K-28
2K-28J
2K-36
2K-36J
2K-42
2K-42J
2K-54
2K-54J
2K-70
2K-70J
2K-82
2K-82J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Diametro uscita conforme
(mm)
Valore nominale filettatura Diametro esterno (φD)
(mm)
Lunghezza
(mm)
Colore

1.76 €

5 6 giorni VE14Per φ27· 22 (25)G3/42244Grigio

1.76 €

10 6 giorni VE14Per φ27· 22 (25)G3/42244Beige

1.76 €

10 6 giorni VE14Combinazione φ22· 16, φ27· 22 (25)G1/22243Grigio

1.76 €

10 6 giorni VE14Combinazione φ22· 16, φ27· 22 (25)G1/22243Beige

1.93 €

10 6 giorni VE16Per φ27· 22 (25)G3/42650Grigio

11.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni VE16Per φ27· 22 (25)G3/42650Beige

1.93 €

10 6 giorni VE16Combinazione φ22· 16, φ27· 22 (25)G1/22647Grigio

11.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni VE16Combinazione φ22· 16, φ27· 22 (25)G1/22647Beige

2.07 €

10 6 giorni VE22Per φ27· 22 (25)G3/43054Grigio

13.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni VE22Per φ27· 22 (25)G3/43054Beige

3.53 €

2 6 giorni VE28Per φ34· 28 (31)G14064Grigio

28.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni VE28Per φ34· 28 (31)G14064Beige

4.70 €

2 6 giorni VE36φ42G1 1/45068Grigio

4.70 €

2 6 giorni VE36φ42G1 1/45068Beige

6.05 €

1 6 giorni VE42φ48G1 1/25784Grigio

6.05 €

1 6 giorni VE42φ48G1 1/25784Beige

10.12 €

1 6 giorni VE54φ60G27097Grigio

10.12 €

1 6 giorni VE54φ60G27097Beige

16.11 €

1 6 giorni VE70φ76G2 1/286110Grigio

16.11 €

1 6 giorni VE70φ76G2 1/286110Beige

29.46 €

1 6 giorni VE82φ 89G3101113Grigio

29.46 €

1 6 giorni VE82φ 89G3101113Beige

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico