Connettore per tubo PF (tipo G) impermeabile【1-10 Pezzi per confezione】

Connettore per tubo PF (tipo G) impermeabile
This is a PF tube connector (waterproof/exclusively for Miraflex SS/G type). The color of this product is gray.

[Features]
· Connection and release are both possible with just one touch.
· A cap is attached, preventing intrusion of unsolidified concrete.
· Waterproof configuration has o-ring and packing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFSK-14GPS
MFSK-16GP
MFSK-16GPS
MFSK-22GP
MFSK-28GP
MFSK-36GP
MFSK-42GP
MFSK-54GP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Diametro uscita conforme
(mm)
Valore nominale filettatura Diametro esterno (φD)
(mm)
Lunghezza
(mm)

2.54 €

5 6 giorni 14 (Mirafureki SS)φ22G1/23045

17.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16 (Mirafureki SS)φ27G3/431.546.5

17.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16 (Mirafureki SS)φ22G1/231.546.5

3.16 €

2 6 giorni 22 (Mirafureki SS)φ27G3/439.555

37.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 28 (Mirafureki SS)φ34G14766

7.22 €

1 6 giorni 36 (Mirafureki SS)φ42G1 1/45877

12.64 €

1 6 giorni 42 (Mirafureki SS)φ48G1 1/2 (vite femmina)65.593.5

13.60 €

1 6 giorni 54 (Mirafureki SS)φ60G2 (vite femmina)78.0112.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico