Connettore curvo (45°) per tubo PF

Connettore curvo (45°) per tubo PF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]Bent connector for PF tube (45° JIS C8412·G).
· Convenient for wiring, etc. that avoids wiring or rebar in horizontal knockouts when the position of the box is low.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNVK-28G

Codice componente
FNVK-28G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.35 €

2 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro tubo compatibile 28 (tubo PF) Diametro uscita conforme(mm) φ34 Valore nominale filettatura G1
Diametro esterno (φD)(mm) 46.9, 44 Colore Beige Standard PSE

Si trova sulla pagina di Connettore curvo (45°) per tubo PF, il codice articolo è il seguente: FNVK-28G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNVK-28G.

Supporto tecnico