Scatola a parete (orizzontale), base in pannello di legno inclusa

Scatola a parete (orizzontale), base in pannello di legno inclusa
[Features]
· Wall box that fits perfectly on a pole (equipped with band holes).
· The door can be separated from the main unit.
· It is possible to order just the door.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WB-12PM

Codice componente
WB-12PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.04 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 332 Misura verticale H(mm) 275 Misura profondità D(mm) 136
Materiale Resina Piastra intermedia Scatola PCB in legno Colore Bianco latte
Altri standard IP33C

Si trova sulla pagina di Scatola a parete (orizzontale), base in pannello di legno inclusa, il codice articolo è il seguente: WB-12PM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WB-12PM.

Supporto tecnico