Per boccola profilato temporaneo (tubo CD)

Per boccola profilato temporaneo (tubo CD)
Centering coupling (CD tube, G-type) used for lowering into, raising, and penetrating partition walls.

[Features]
· Used for lowering into, raising, and penetrating partition walls, etc.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDH-16G
CDH-16GS
CDH-22G
CDH-28G
CDH-36G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Valore nominale filettatura

2.21 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)Per valore nominale 16 (G1/2)

2.21 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)Per valore nominale 22 (G3/4)

2.44 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)Per valore nominale 22 (G3/4)

4.31 €

10 6 giorni 28 (tubo corrugato a strato singolo CD)Per valore nominale 28 (G1)

6.05 €

1 6 giorni 36 (tubo corrugato a strato singolo CD)Per valore nominale 36 (G1 1/4)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico