Estremità di alimentazione (tubo CD-tipo G)

Estremità di alimentazione (tubo CD-tipo G)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Used to mount sensors, etc. using a feed pipe.

[Features]
· Used to mount sensors, etc. using a feed pipe.
· Because it is a G-type, it can be easily connected or unlocked. Comes with unset concrete leakage prevention seal.
· With anchor: By pulling the VVF cable into double ceilings, heavy things such as lighting equipment can be directly mounted.
· Screw grip: can be anchored with the included nails.
· There is also a red color that is convenient for identifying the type of wiring. *Can also easily be attached to a deck plate.
· Use with the separately sold deck plate pedestal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDE-16WG
CDE-16WGA3
CDE-16WGK
CDE-16WGKR
CDE-22WG
CDE-22WGA3
CDE-22WGK
CDE-22WGKR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Colore Nota

3.35 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)--

4.12 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)-Con ancoraggio

3.35 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)-Con chiodo filettato

3.35 €

10 6 giorni 16 (tubo corrugato a strato singolo CD)RossoCon chiodo filettato

3.53 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)--

4.31 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)-Con ancoraggio

3.73 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)-Con chiodo filettato

3.73 €

10 6 giorni 22 (tubo corrugato a strato singolo CD)RossoCon chiodo filettato

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico