Boccole con bordo in policarbonato per tubi cavi in acciaio sottili (coperchio)【1-100 Pezzi per confezione】

Boccole con bordo in policarbonato per tubi cavi in acciaio sottili (coperchio)
Poly cuff bushing for thin steel wire tube (with lid). Made of strong polycarbonate.

[Features]
· Made of strong polycarbonate resin.
· Orders for lids only are also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZVF-15
ZVF-19
ZVF-25
ZVF-31
ZVF-39
ZVF-51
ZVF-63
ZVF-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno (φD)
(mm)

1.12 €

100 6 giorni 20.0

31.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 23.5

1.20 €

100 6 giorni 31

1.26 €

50 6 giorni 37.0

1.65 €

50 6 giorni 43.5

2.02 €

25 6 giorni 57.5

2.96 €

10 6 giorni 71

3.92 €

5 6 giorni 84.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico