Scatola ottagonale per calcestruzzo (tipo Deep II)

Scatola ottagonale per calcestruzzo (tipo Deep II)
The lid of this resin box can be removed by simply loosening a few screws.

[Features]
· JIS type (excluding coating depth cover).
· The cover can be removed simply by loosening the screws.
· Product compatible with paint replacement cover (one-touch type).
· The knockouts can be removed with a screwdriver.
· Environmentally friendly EM type also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8CB-75
8CB-75N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Punto di uscita

7.38 €

1 6 giorni NA

7.38 €

1 6 giorni Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 128 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 75
Materiale Resina Standard rappresentativo PSE Colore Grigio
Misura standard Tipo Ⅱ profondo

Supporto tecnico