Scatola rotonda esposta (1 via) (PVM22-1)

Scatola rotonda esposta <Coperchio piatto> (1 via) PVM22-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PVM22-1

Marca: MIRAI INDUSTRY

Prezzo: 5.79

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 87 mm

Misura verticale H: 122 mm

Misura profondità D: 41 mm

Colore: Grigio

Diametro tubo compatibile: VE22


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PVM22-1

Codice componente
PVM22-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Diametro tubo compatibile Diametro coperchio
(mm)
Diametro tubo direzionale
(mm)

5.79 €

1 6 giorni 8712241GrigioVE228730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard rappresentativo PSE Tipo Uscita a 1 direzione

Si trova sulla pagina di Scatola rotonda esposta (1 via), il codice articolo è il seguente: PVM22-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVM22-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
PVM14-1J
PVM16-1
PVM16-1J
PVM22-1J
PVM28-1
PVM28-1J
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Diametro tubo compatibile Diametro coperchio
(mm)
Diametro tubo direzionale
(mm)

4.81 €

1 6 giorni 8711238BeigeVE148722

5.00 €

1 6 giorni 8711738GrigioVE168726

5.00 €

1 6 giorni 8711738BeigeVE168726

5.79 €

1 6 giorni 8712241BeigeVE228730

9.35 €

1 6 giorni 10014046GrigioVE2810040

9.35 €

1 6 giorni 10014046BeigeVE2810040

Supporto tecnico