Timer a stato solido, H3YN

Timer a stato solido, H3YN
Temporizzatori compatti, multifunzione con zoccolo plug-in
• Disponibilità dello zoccolo plug-in con tecnologia Push-In Plus, PYF-__-PU, per facilità di cablaggio
• Facilità di sostituzione e riduzione dei tempi di manutenzione
• Minore ingombro grazie al design sottile di 21,5 mm di larghezza
• L'ampia manopola trasparente facilita l'impostazione del periodo di tempo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3YN-2 100-120VAC
H3YN-2 AC24
H3YN-2 AC100-120
H3YN-2 AC200-230
H3YN-2 DC12
H3YN-2 DC24
H3YN-2 DC48
H3YN-2 DC100-110
H3YN-4 100-120VAC
H3YN-4 AC24
H3YN-4 AC100-120
H3YN-4 AC200-230
H3YN-4 DC12
H3YN-4 DC24
H3YN-4 DC100-110
H3YN-4-Z DC24
H3YN-21 100-120VAC
H3YN-21 AC24
H3YN-21 AC100-120
H3YN-21 AC200-230
H3YN-21 DC12
H3YN-21 DC24
H3YN-41 100-120VAC
H3YN-41 AC100-120
H3YN-41 AC200-230
H3YN-41 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Tensione nominale di alimentazione
(V)
Gamme temporali = N Configurazioni dei contatti Profilo terminale Esecuzione del collegamento elettrico Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura Adatto solo per telecomando Funzione passante con ritardo alla diseccitazione Funzione ritardata alla diseccitazione Telecomando possibile Con uscita semiconduttore Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso Con base a innesto Funzione formazione d'impulsi Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso Funzione passante con ritardo all'eccitazione Funzione ritardata all'eccitazione Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile Funzione stella/triangolo Innestabile su contattore Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

49.78 €

10 3 giorni -6 - 36000AC-dedicataCA100 a 120---Collegamento a connettore piatto000200falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC244 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

64.72 €

1 6 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC100 to 1204 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC200 to 2304 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC124 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC244 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC484 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

45.08 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC100–1104 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 3 giorni -6 - 36000AC-dedicataCA100 a 120---Collegamento a connettore piatto000400falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

51.38 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC244 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

69.92 €

1 6 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC100 to 1204 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mAC-dedicataAC200 to 2304 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

1 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC124 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC244 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

1 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC100–1104 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

57.02 €

1 7 giorni Timer0,1s–10mDC dedicataDC244 gammaLimite di tempo 4c (doppio contatto)Terminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 3 giorni -6 - 36000AC-dedicataCA100 a 120---Collegamento a connettore piatto000200falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

49.78 €

10 3 giorni -6 - 36000AC-dedicataCA21,6 a 26,4---Collegamento a connettore piatto000200falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

66.71 €

1 6 giorni Timer0,1min–10hAC-dedicataAC100 to 1204 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1min–10hAC-dedicataAC200 to 2304 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1min–10hDC dedicataDC124 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

49.78 €

10 7 giorni Timer0,1min–10hDC dedicataDC244 gammaLimite di tempo 2cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 3 giorni -6 - 36000AC-dedicataCA100 a 120---Collegamento a connettore piatto000400falsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

69.92 €

1 6 giorni Timer0,1min–10hAC-dedicataAC100 to 1204 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 7 giorni Timer0,1min–10hAC-dedicataAC200 to 2304 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

51.38 €

10 7 giorni Timer0,1min–10hDC dedicataDC244 gammaLimite di tempo 4cTerminale a innesto-----------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di visualizzazione Tipo analogico Metodo uscita Relè Standard rappresentativo CE / UL / CCC / CSA
Dimensione verticale(mm) 28 Larghezza(mm) 21,5 Dimensione profondità(mm) 52,6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico