Contatore totale / Contaore (DIN 48 × 24) H7GP

Contatore totale / Contaore (DIN 48 × 24) H7GP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easy to view IP66 oil-resistant level water resistance, and oil resistance DIN48 × 24 size total counter / time counter.
· By employing a negative type alphanumeric height of 8.5 mm LCD and red colored LED with back-light, a similar high visibility to LED implements low power consumption.
· By using an integrated front part and casing and oil resistant parts materials, IP66 oil resistant NEMA4.
· Implements a short barrel shape with a neck-down length of 80 mm.
· Flip switches NPN and PNP to deal with each input mode.
· Can be both externally reset and manually reset.
· With a finger safe terminal block cover for protection against electric shocks, which conforms to VDE0106Part100.
· Safety standard UL, CSA acquired.
· EMC (EN61326) compatible, corresponds to the CE mark.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H7GP-C
H7GP-CB
H7GP-T
H7GP-TB
H7GP-TD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Tensione nominale di alimentazione
(V)
Gamme temporali = N Modalità di ingresso (contatore) Colore copertura anteriore

153.13 €

1 6 giorni [Altro] Contatore totale-AC-dedicataAC 100–240-AddizioneGrigio chiaro

282.90 €

1 7 giorni [Altro] Contatore totale-AC-dedicataAC 100–240-AddizioneNero

292.40 €

1 7 giorni [Altro] Contaore0.1-99,999.9 h/1 s-99 h 59 min 59 s (commutazione mediante interruttore DIP)AC-dedicataAC 100–2402 gammaAd accumuloGrigio chiaro

292.40 €

1 7 giorni [Altro] Contaore0.1-99,999.9 h/1 s-99 h 59 min 59 s (commutazione mediante interruttore DIP)AC-dedicataAC 100–2402 gammaAd accumuloNero

248.70 €

1 7 giorni [Altro] Contaore0.1-99,999.9 h/1 s-99 h 59 min 59 s (commutazione mediante interruttore DIP)DC dedicataDC 12–242 gammaAd accumuloGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Standard rappresentativo CE / UL / CSA Dimensione verticale(mm) 24
Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 80 Profilo terminale Terminale a vite
Cifre = N (contatore) 6 cifre (0–999999) Funzione di pre-ridimensionamento (contatore) ×

Supporto tecnico