Elemento opzionale per interruttore a pulsante di arresto di emergenza A22E

Elemento opzionale per interruttore a pulsante di arresto di emergenza A22E
  • In Offerta
[Features]
· Emergency stop push button switch A22E optional item.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A22E-L
A22E-M
A22E-MP
A22E-S
A22EL-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serie conforme Tipo Dettagli profilo Funzione di protezione Funzionamento a pulsante Sorgente luminosa La tensione utilizza la sorgente luminosa
(V)

25.45 €

5 7 giorni Interruttore, indicatore φ22/25Unità di azionamento (tipo non illuminato)Tipo grande (φ60)Tipo resistente all'olio IP65Blocco a pressione/reset a rotazioneSenza illuminazioneSenza illuminazione

17.80 €

11.21 €

1 Stesso giorno

Stock

Interruttore, indicatore φ22/25Unità di azionamento (tipo non illuminato)Tipo medio (φ40)Tipo resistente all'olio IP65Blocco a pressione/reset a rotazioneSenza illuminazioneSenza illuminazione

31.70 €

10 7 giorni Interruttore, indicatore φ22/25Unità di azionamento (tipo non illuminato)Tipo medio (φ40)Tipo resistente all'olio IP65Push-PullSenza illuminazioneSenza illuminazione

16.73 €

10.54 €

1 Stesso giorno

Stock

Interruttore, indicatore φ16Unità di azionamento (tipo non illuminato)Tipo piccolo (φ30)Tipo resistente all'olio IP65Blocco a pressione/reset a rotazioneSenza illuminazioneSenza illuminazione

40.77 €

25.69 €

1 Stesso giorno

Stock

Interruttore, indicatore φ22/25Unità di azionamento (tipo illuminato)Tipo medio (φ40)IP65Blocco a pressione/reset a rotazioneLED-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Interruttore (opzione, altri) Profilo Profilo tondo Colore Rosso

Supporto tecnico