Interruttore di selezione a chiave (sfilabile) (cilindrico ø16) A165K (Codici componente)

Interruttore di selezione a chiave (sfilabile) (cilindrico ø16) A165K
Detachable construction with cylindrical ø16 body series

■ Features
· Same detachable construction as the A16-series push-button switches
Now with shortened mounting depth of 28.5 mm
· The same contacts can be used for both standard loads and micro loads.
· IP65 oil-resistant models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A165K-T3MC-2

Codice componente
A165K-T3MC-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.12 €

1 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di selezione a chiave Profilo della parte di azionamento Profilo tondo Foro di montaggio Ø16
Illuminazione N/A Configurazione dei contatti (blocco con chiave, selettore) 2c Con chiave Disponibile
Numero di intagli 3 Sospensione/Ritorno Sospensione Profilo terminale Terminale a saldare
Standard di sicurezza CE / UL / CUL / TUV / CCC Dimensioni unità di azionamento: Altezza(mm) 20 Dimensioni unità di azionamento: Larghezza(mm) 18
Dimensioni profondità pannello(mm) 38 Valore nominale interruttore, carico resistivo 1 per AC 125VAC/5A Valore nominale interruttore, carico resistivo 2 per AC 250VAC/3A
Valore nominale interruttore, carico resistivo 1 per DC 30VDC/3A Posizione di rilascio chiave Centro Grado di protezione IP Modelli IP65 resistenti all'olio

Si trova sulla pagina di Interruttore di selezione a chiave (sfilabile) (cilindrico ø16) A165K, il codice articolo è il seguente: A165K-T3MC-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A165K-T3MC-2.

Supporto tecnico