Interruttore a bilanciere con funzione reset, A8G

Interruttore a bilanciere con funzione reset, A8G
[Features]
· Large-capacity rocker switch with reset function.
· Reset feature triggered by an external signal; an effective energy saver.
· An exclusive switching mechanism provides superior resistance to inrush currents and switching at 20A.
· Contact configuration: Double pole, double throw.
· Contact gap 3 mm or larger.
· UL/cUL certified.
· EN standard compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A8G-107-1-24

Codice componente
A8G-107-1-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.57 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rettangolare Illuminazione Senza illuminazione Configurazioni dei contatti 2 poli a doppia inserzione
Con chiave N/A Profilo terminale Terminale a linguetta Funzione di protezione (resistenza ambientale) Disponibile
Dimensione verticale(mm) 37 Larghezza(mm) 27 Dimensione profondità(mm) 33
Valore nominale contatto 1 (carico resistivo)(V)/(A) AC250/20 Funziona con microcarichi NA Funzione reset (controllo esterno) Disponibile
Unità di azionamento Tipo integrato Marcatura unità di azionamento NA Colore pulsante Nero
Colore involucro Nero Struttura di protezione IP40

Si trova sulla pagina di Interruttore a bilanciere con funzione reset, A8G, il codice articolo è il seguente: A8G-107-1-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A8G-107-1-24.

Supporto tecnico