Interruttore a levetta ultra piccolo, A9TS

Interruttore a levetta ultra piccolo, A9TS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small toggle switch.
· Contacts use gold plating and a clip contact mechanism for high reliability.
· Terminals use plastic casing to prevent flux intrusion.
· Can be washed without taking apart (IP64 equivalent).
· Compared to the previous A9T the length has been shrunk from 17 mm to 11 mm, saving 35% of space.
· Contributes to downsizing equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A9TS11-0013

Codice componente
A9TS11-0013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.63 €

2 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Illuminazione Senza illuminazione Configurazioni dei contatti Polo singolo a doppia inserzione Con chiave N/A
Profilo terminale Terminale PC Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP64 equivalente Dimensione verticale(mm) 11
Larghezza(mm) 7 Dimensione profondità(mm) 5.5 Valore nominale contatto(V)/(A) AC/DC28V 14mA
Dettagli profilo terminale Attacco verticale Funzionamento ON-ON Pulizia Applicabile

Si trova sulla pagina di Interruttore a levetta ultra piccolo, A9TS, il codice articolo è il seguente: A9TS11-0013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A9TS11-0013.

Supporto tecnico