Codice articolo del costruttore: SLL-12EG
Marca: OMRON
Prezzo: 20.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Interruttore compatibile: -
Tipo: Unità lampada
Classificazione: Per LED
Profilo: -
Colore: Verde
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SLL-12EG
Codice componente
|
---|
SLL-12EG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Interruttore compatibile | Tipo | Classificazione | Profilo | Colore | Funzione di protezione | Funzionamento a pulsante | Configurazioni dei contatti | La tensione utilizza la sorgente luminosa (V) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Unità lampada | Per LED | - | Verde | - | - | - | DC12 | - |
Loading...
Application | Interruttore (opzione, altri) | Serie conforme | A3P |
---|
Si trova sulla pagina di Elemento opzionale per interruttore a pulsante illuminato (corpo quadrato) A3P, il codice articolo è il seguente: SLL-12EG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLL-12EG.
Configura
Proprietà di base
Interruttore compatibile
Profilo
Funzione di protezione
Funzionamento a pulsante
Configurazioni dei contatti
Tipo
Classificazione
Colore
La tensione utilizza la sorgente luminosa(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A3PA-5701-12E |
A3PA-5701-24E |
A3PA-5702-12E |
SLL-12ER |
SLL-12EY |
SLL-24EG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Interruttore compatibile | Tipo | Classificazione | Profilo | Colore | Funzione di protezione | Funzionamento a pulsante | Configurazioni dei contatti | La tensione utilizza la sorgente luminosa (V) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | - | - | Bianco | IP40 | - | - | - | - | ||
32.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | - | - | Bianco | IP40 | - | - | - | - | ||
29.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | Profilo quadrato | Unità di azionamento | - | - | Rosso | IP40 | - | - | - | - | ||
20.10 € | 2 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | Per LED | - | Rosso | - | - | - | DC12 | - | ||
20.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Unità lampada | Per LED | - | Giallo | - | - | - | DC12 | - | ||
16.12 € | 2 | 7 giorni | - | - | Unità lampada | Per LED | - | Verde | - | - | - | DC24 | - |