Sistema di interconnessione HM 2mm Z-PACK

Sistema di interconnessione HM 2mm Z-PACK
  • Sconto volumi elevati
A versatile signal, power, coaxial and fiber board-to-board and cable-to-board connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5352152-1

Codice componente
5352152-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Y/Z Y e Z Z-PACK
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Tipo Connettore · presa · per scheda di espansione Linea centrale (passo)(mm) 2.0
Colore Grigio Materiale/finitura contatto Bronzo fosforoso/nichel, oro Materiale alloggiamento Poliestere rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0
Resistenza di contatto max.(mΩ) 13.5 Nota Tipo B (22)

Si trova sulla pagina di Sistema di interconnessione HM 2mm Z-PACK, il codice articolo è il seguente: 5352152-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5352152-1.

Supporto tecnico