Relè a stato solido con CT integrato G3PF

Relè a stato solido con CT integrato G3PF
[Features]
· Built-in CT, new concept SSR allows for heater disconnection detection and SSR short-circuit malfunction detection.
· Built-in CT, promotes reduction in wiring man-hours.
· Can detect single disconnection in multiple heaters.
· Can detect disconnection in 3-phase heaters.
· Can detect SSR short-circuit malfunctions.
· Abnormality detection level can be easily set by switch.
· Both DIN rail mounting and screw mounting are possible.
· 3 types of input terminals are available: M3 terminal, screwless clamp terminal (removable), and small minus terminal (removable).
· CSA standards, EN standards (TÜV certification) acquired.
· UL standard acquired (model G3PF-2□□B-□□□ series).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3PF-225B-CTB DC24
G3PF-225B DC24
G3PF-235B-CTB DC24
G3PF-235B DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo terminale Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Carico in uscita applicabile
(A)/(V)
Funzione

189.43 €

1 6 giorni Terminale a morsetto senza vite100451102–25A/100–240VCA2 punto di uscita per avvertenza

133.90 €

1 6 giorni Fissaggio a vite77.6451102–25A/100–240VCA1 punto di uscita per avvertenza

212.71 €

1 6 giorni Terminale a morsetto senza vite77.6551372–35A/100–240VCA2 punto di uscita per avvertenza

165.19 €

1 6 giorni Fissaggio a vite100551302–35A/100–240VCA1 punto di uscita per avvertenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Standard di sicurezza CE / UL / TUV / CSA Metodo di isolamento Accoppiatore Fototriac
Funzione zero crossing Disponibile Spia di funzionamento Disponibile Tensione di ingresso nominale(V) DC 12–24

Supporto tecnico