Connettore presa sequenziale DIN - XC7

Connettore presa sequenziale DIN - XC7
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A sequence connector made using DIN standard dimensions.
· Daughterboard hot swapping is made possible by inserting a power line from the front and extracting from the rear.
· Can be used in the same way as with standard DIN connectors. The mounting dimensions are the same as standard B type, and C type DIN connectors. Uses a sequence terminal for all connections and has a fit length of 4 mm, helping vastly save on mounting space.
· Uses a 2-stage sequence for the socket-end 1 mm sequence terminal, and 3-stage sequence for the plug-end sequence terminal.
· The contacts use a dual-sided contact structure. Furthermore, the gold/palladium plating of the contact points increases durability and allows for 5,000 insertions and extractions.
· The sequence terminal position can be chosen.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XC7C-9642

Codice componente
XC7C-9642
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.97 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 96 Applicazione Per PCB
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) AC300 Direzione collegamento Angolo
Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC1000V Placcatura parte di contatto Placcatura in oro/palladio con base in nichel
Placcatura parte terminale Placcatura in oro/palladio con base in nichel

Si trova sulla pagina di Connettore presa sequenziale DIN - XC7, il codice articolo è il seguente: XC7C-9642.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XC7C-9642.

Supporto tecnico